(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบมุกและโลหะ
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสีมุกและสีโลหะ
·สามารถปั่นป่วนที่ความกดดันต่ำ
·สามารถปรับจำนวนรอบการหมุนได้ตามต้องการ
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ความจุ(L) | 0.75 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี บังคับ | F110-S, F110L-S, FINER-S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7SB-VA ในชุด ถ้วย เครื่องกวน ชนิดดูด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง