(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและล้างส่วน / ชิ้นส่วนที่ไม่เรียบในรถยนต์โดยทั่วไปและในเครื่องจักรการผลิต ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาด น้ำมัน จาระบี และสิ่งสกปรกจากรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักร / อุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์การเกษตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียม พื้นผิว ก่อน การทำสี/การทาสี/การพ่นสีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเคลือบผิว วัสดุ ปล่อย แม่พิมพ์ โลหะและสำหรับทำความสะอาดและล้างชิ้นส่วนที่ไม่เรียบเป็นต้น
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | ประเภทดูด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 3 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) | ถึง 500 | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.3 | ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 100 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ | G1/4 | ความยาว ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 240 | รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3.0 |
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) | 450 | พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.3 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 55 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC-7 ในชุด อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์ EC-7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง