(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ขายเป็นหน่วย โรเลอร์
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มี ฐานวาง อ่อนเช่น กระดาษลูกฟูก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ปริมาณโหลดที่รับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.34 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 1176 | ||
฿ 543.31 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 150 | 1176 | ||
฿ 556.62 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 200 | 1176 | ||
฿ 592.29 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 250 | 1176 | ||
฿ 592.29 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 1176 | ||
฿ 627.97 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 350 | 1176 | ||
฿ 627.97 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 400 | 980 | ||
฿ 657.60 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 450 | 980 | ||
฿ 657.60 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 784 | ||
฿ 679.37 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 550 | 784 | ||
฿ 693.28 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 600 | 686 | ||
฿ 688.74 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 650 | 686 | |
฿ 718.73 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 700 | 637 | |
฿ 737.97 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 750 | 637 | |
฿ 752.54 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 800 | 588 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ความหนา t(มิลลิเมตร) | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง