1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเดี่ยว FLB38R พร้อมเพลาสำหรับรับน้ำหนักเบา, ลูกกลิ้งลำเลียง

ลูกกลิ้งเดี่ยว FLB38R พร้อมเพลาสำหรับรับน้ำหนักเบา, ลูกกลิ้งลำเลียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

* ขายเป็นลูกกลิ้งแยก
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐานเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีความเบา เช่น กล่องกระดาษ

รหัสสินค้า
RO-FLB38R-S1-100
RO-FLB38R-S1-150
RO-FLB38R-S1-200
RO-FLB38R-S1-250
RO-FLB38R-S1-300
RO-FLB38R-S1-350
RO-FLB38R-S1-400
RO-FLB38R-S1-450
RO-FLB38R-S1-500
RO-FLB38R-S1-550
RO-FLB38R-S1-600
RO-FLB38R-S1-650
RO-FLB38R-S1-700
RO-FLB38R-S1-750
RO-FLB38R-S1-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณโหลดที่รับได้
(N)

฿ 552.99

MIK ROLLER 1 ชิ้น 5 วัน 101001176

฿ 582.62

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 101501176

฿ 598.95

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 102001176

฿ 567.58

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 102501176

฿ 650.95

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 103001176

฿ 631.45

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 103501176

฿ 679.37

MIK ROLLER 1 ชิ้น 5 วัน 10400980

฿ 689.27

MIK ROLLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 10450980

฿ 729.56

MIK ROLLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 10500784

฿ 752.99

MIK ROLLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 10550784

฿ 771.89

MIK ROLLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 10600686

฿ 830.16

MIK ROLLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 10650686

฿ 827.52

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10700637

฿ 893.87

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10750637

฿ 869.85

MIK ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10800588

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ประเภทเพลา เพลา
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 38 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ความหนา t(มิลลิเมตร) 1.2