(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · คอร์/แกน อะลูมิเนียม "ซีรีส์พื้นฐาน" เบาและกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
TR-100AW |
TR-150AW |
TR-200AW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,786.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 100 | 32 | 12 | 42 | 120 | ||
฿ 2,528.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 150 | 45 | 20 | 55 | 200 | ||
฿ 2,558.32 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 45 | 20 | 55 | 250 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฟอยล์ | อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง