• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Medium-Load Caster, P-W Type, Loglan (Urethane) Wheel, Wheels Only

Medium-Load Caster, P-W Type, Loglan (Urethane) Wheel, Wheels Only

[Features]
· Can be used anywhere thanks to its excellent oil resistance and abrasion resistance.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
P-75W
P-100W
P-130W
P-150W
P-200W
P-250W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Max. Load
(kg)
Same day 1075321035120
Same day 10100321242180
Same day 10130352052250
2 Day(s) or more 10150382055300
2 Day(s) or more 10200422055400
4 Day(s) or more -250502564500

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Loglan (Urethane) Bearing Available
Foil material Steel plate