(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · "ซีรีส์ Long-Run Wheel" พร้อมคุณสมบัติทนน้ำมันและทนการเสียดสีดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
P-75WJS |
P-100WJS |
P-130WJS |
P-150WJS |
P-200WJS |
P-250WJS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | ประเภท รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความเยื้องศูนย์ G (มิลลิเมตร) | ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.69 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | รูกลม | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 23.5 | 36 | ||
฿ 1,344.00 ฿ 927.23 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | หลุมเจาะรู | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 | ||
฿ 1,311.87 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 52 | ||
฿ 1,428.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | ||
฿ 2,163.48 | CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | รูกลม | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 | ||
฿ 6,966.11 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 71 | 90 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุ ล้อ | Loglan (ยูรีเทน) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง