(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ กาว ซึ่งไม่ยึดติดกับมือหรือผลิตภัณฑ์และ พื้นผิว ติดกาวสามารถยึดติดกับ พื้นผิว อื่นที่ติดกาวเท่านั้นสามารถตัดเป็นขนาดใดก็ได้สามารถติดเข้าด้วยกันได้โดยการกระทำเพียงครั้งเดียวกรุณาใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปวัสดุ:ฟองน้ำ/ เกรด และประเภท:โพลีโพรพีลีน โฟม / รวม กระดาษ หัตถกรรมและ ซีล:ไม่มี ซีล/ ความหนา:1.6
รหัสสินค้า |
---|
YE160DNE |
YE160DNL |
YE160DNS |
YE160DWE |
YE160DWL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | ความยาว (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | INO BOX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 145 | 20,000 หรือมากกว่า | สีน้ำตาล | 20000 | ||
฿ 100.00 | INO BOX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 290 | 70000 ขึ้นไป | สีน้ำตาล | 70000 | ||
฿ 100.00 | INO BOX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 145 | 40000 ขึ้นไป | สีน้ำตาล | 40000 | ||
฿ 100.00 | INO BOX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 145 | 20,000 หรือมากกว่า | สีขาว | 20000 | ||
฿ 100.00 | INO BOX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 290 | 70000 ขึ้นไป | สีขาว | 70000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟองน้ำ | เกรด ประเภท | โพลีโพรพีลีน/ กระดาษ | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา T(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง