1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IBT

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IBT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,158.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- IGUCHI KIKO นำเสนอ Ball Transfer รุ่น IBT สำหรับการใช้งานในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
- ชนิดของหน่วยลูกบอลนี้ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่แนวนอนได้ในทุกทิศทางโดยใช้แรงเล็กน้อยมาก นั่นเหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานและบริเวณการตรวจสอบ
- รุ่น Ball Transfer ชนิด IBT มี 2 รุ่นให้เลือกใช้คือ IBT-600-75 และ IBT-600-100
- ฐานของบอลลำเลียงทำจากเหล็กที่แข็งแรง
- ขนาดของฐานมีขนาด 600 mm x 600 mm
- ผู้ใช้งานสามารถเลือกความห่างของลูกบอลเป็น 2 แบบ คือ 75 mm หรือ 100 mm

รหัสสินค้า
IBT-600-75
IBT-600-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ บอล
(มิลลิเมตร)

฿ 28,568.08

IGC BALL TRANSFER IBT 1 ชิ้น 8 วัน 1075

฿ 22,158.10

IGC BALL TRANSFER IBT 1 ชิ้น 12 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน่วย ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 100.1 ถึง 500.0
โหลดใช้งาน(N) 294 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ ลูกหลัก เหล็กกล้า
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 25.4(1) ความยาว L(มิลลิเมตร) 600 กว้าง 600
การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์