(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีการติดตั้งโบลท์เกลียวที่แข็งแรงในขณะที่ยังคงรักษาคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมของตลับลูกปืนแบบ IK ไว้
· เมื่อรถเข็นและชิ้นงานเป็นของหนัก ควรให้ความใส่ใจกับวัสดุและความแข็งของพื้นผิวที่สัมผัส (พื้นผิวของพื้น)
รหัสสินค้า |
---|
IK-13NM |
IK-16NM |
IK-19NM |
IK-22NM |
IK-25NM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดลูก (นิ้ว) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 881.59 | IGC BALL TRANSFER IK-NM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 147 | 21 | 12.7(1/2) | ||
฿ 1,053.45 | IGC BALL TRANSFER IK-NM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 245 | 26 | 15.88(5/8) | ||
฿ 1,395.69 ฿ 825.27 | BALL TRANSFER IK-NM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 588 | 35 | 19.05(3/4) | ||
฿ 2,255.03 | IGC BALL TRANSFER IK-NM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 784 | 42 | 22.225(7/8) | ||
฿ 2,634.65 ฿ 1,537.05 | BALL TRANSFER IK-NM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 980 | 46 | 25.4(1) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | เหล็กกล้า | ลูกย่อย | เหล็กกล้า | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง