1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-25

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนที่มีคุณสมบัติเรซิ่นทั้งหมด

[คุณสมบัติ]
· สินค้าเรซิ่นทั้งหมด สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยอย่างเข้มงวด
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสายพานลำเลียงที่โรงงานผลิตอาหารและยา

สเปค

● น้ำหนักที่รับได้ (กก.): 10
●SPQ (ชิ้น) : 10
● สำหรับทิศทางขึ้น
● รูระบายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ด้านล่าง

วัสดุ

● ลูกบอลหลัก: น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (ESD UHMWPE)
● บอดี้หลัก: โพลีอะซิเตท (POM)
รหัสสินค้า
IP-25B
IP-25W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ลูกหลัก ตัวเครื่อง

฿ 760.08

IGC BALL TRANSFER IP-25 1 ชิ้น 3 วัน 10[พลาสติก] UHMWPE นำไฟฟ้าสีดำ

฿ 400.36

IGC BALL TRANSFER IP-25 1 ชิ้น 3 วัน 10[พลาสติก] POMสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 50.1 ถึง 100.0
โหลดใช้งาน(N) 98 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ POM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 69
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 25.4(1) ลูกย่อย POM การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์