(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ กดอัด ชนิดฝังตัวแบบ ความคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
·กดหนักเช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ ประเภท IM ที่มีจำหน่ายในราคาต่ำพร้อมเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
·ประเภทฝังตัวช่วยให้ความสูงของการติดตั้งต่ำ
·ส่วนใหญ่ใช้สำหรับระบบ สายพานลำเลียง สำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
US-16SJ |
US-25SJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดลูก (นิ้ว) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 529.15 | IGC BALL TRANSFER US-SJ | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 29.4 | 41.3 | 15.88(5/8) | ||
฿ 1,211.42 ฿ 726.97 | BALL TRANSFER US-SJ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98 | 55.8 | 25.4(1) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | POM | ลูกย่อย | สแตนเลส | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง