(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนใหญ่ใช้ทดแทนแม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการติดตั้งกลไกสปริง ทำให้สามารถยึดแม่พิมพ์โดยไม่ต้องถอดตลับลูกปืนออก โดยลดส่วนลูกปืนโดยการจับยึดแม่พิมพ์ หลังจากการขนส่งและการวางตำแหน่งแม่พิมพ์เสร็จสิ้น
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงแม่พิมพ์กด
ชนิด | กับ สปริง | รูปทรง | กระบอกสูบ | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 100.1 ถึง 500.0 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดใช้งาน(N) | 461 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ ลูกหลัก | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 35.8 | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 19.05(3/4) | ลูกย่อย | เหล็กกล้า |
การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-19BK-05 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IS-BK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง