(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าสแตนเลสกลึง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งชิ้นงานหนัก
[คุณสมบัติ]
· สินค้าตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระหนัก
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายของหนัก จุดหักเห แท่นรีด จุดป้อน ฯลฯ สำหรับการดัดโค้ง ความโค้ง การหมุน และจุดแตกแขนงของระบบสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
IS-10S |
IS-13S |
IS-19S |
IS-25S |
IS-38S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดลูก (นิ้ว) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,189.45 | IGC BALL TRANSFER IS-S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลน | 100.1 ถึง 500.0 | 392 | 45 | 11.113(7/16) | ||
฿ 1,533.18 | IGC BALL TRANSFER IS-S | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | หน้าแปลน | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | 50.2 | 14.288(9/16) | ||
฿ 1,670.68 ฿ 937.92 | BALL TRANSFER IS-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าแปลน | 500.1 ถึง 5,000 | 980 | 65.2 | 22.225(7/8) | ||
฿ 2,952.15 ฿ 1,771.59 | BALL TRANSFER IS-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กระบอกสูบ | 500.1 ถึง 5,000 | 1470 | 70 | 25.4(1) | ||
฿ 8,637.07 | IGC BALL TRANSFER IS-S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 500.1 ถึง 5,000 | 2450 | 95 | 112.7(1/2) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | วัสดุ ลูกหลัก | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ลูกย่อย | สแตนเลส | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง