1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IS

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 640.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประเภทเหล็กกล้ามาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· สินค้าตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระหนัก
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายของหนัก อุปกรณ์กลึง จุดป้อนของเครื่องรีดแบบชีริง ฯลฯ เช่นเดียวกับการดัดโค้ง ความโค้ง การหมุน และจุดแตกแขนงของระบบสายพานลำเลียง

สเปค

● น้ำหนักที่รับได้ (กก.): 40
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 100
● สำหรับทิศทางขึ้น

วัสดุ

● บอลหลัก/บอลรอง: เหล็กกล้า (SUJ2)
● บอดี้หลัก: เหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม (SCM415)
รหัสสินค้า
IS-10
IS-13
IS-19
IS-25
IS-38
IS-51
IS-76
IS-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(N)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูก (นิ้ว)
(Ø)
การใช้งาน

฿ 640.97

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลน100.1 ถึง 500.03924511.113(7/16)ลูกบอลลมสำหรับยก

฿ 744.10

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลน100.1 ถึง 500.049050.214.288(9/16)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

฿ 1,007.25

BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลน500.1 ถึง 5,00098065.222.225(7/8)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

฿ 1,788.19

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 10 วัน 10กระบอกสูบ500.1 ถึง 5,00014707025.4(1)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

฿ 5,193.14

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 3 วัน 10กระบอกสูบ500.1 ถึง 5,000245095112.7(1/2)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

฿ 6,538.99

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 3 วัน 10กระบอกสูบ500.1 ถึง 5,000294010750.8(2)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

฿ 21,626.96

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 5 วัน 10กระบอกสูบ500.1 ถึง 5,000441015576.2(3)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

฿ 45,960.32

IGC BALL TRANSFER IS 1 ชิ้น 5 วัน 10กระบอกสูบ5,000.1 ถึง 100009800187101.6(4)ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ ลูกหลัก เหล็กกล้า
ลูกย่อย เหล็กกล้า