(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ประหยัดแรงงานที่ประหยัดและใช้งานง่าย ซึ่งรวมกระบอกลมเข้ากับการถ่ายโอนบอลที่มีความแม่นยำสูง ยกวัตถุที่ลำเลียงขึ้นจากพื้นโต๊ะด้วยแรงดันอากาศ และเคลื่อนที่และหมุน 360 องศาในแนวนอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,144.00 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 9680 | 1000 | ||
฿ 5,692.41 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 510 | 100 | ||
฿ 8,442.31 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1020 | 150 | ||
฿ 9,989.12 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1530 | 200 | ||
฿ 12,051.55 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 2040 | 250 | ||
฿ 14,113.98 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 2550 | 300 | ||
฿ 16,520.14 ฿ 9,081.12 | BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 3060 | 350 | ||
฿ 18,926.31 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 3570 | 400 | ||
฿ 21,676.21 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 4080 | 450 | ||
฿ 26,832.27 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 5100 | 550 | ||
฿ 29,238.43 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 5610 | 600 | ||
฿ 31,644.60 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 6120 | 650 | ||
฿ 33,707.02 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 6620 | 700 | ||
฿ 36,113.19 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 7130 | 750 | ||
฿ 37,831.88 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 7640 | 800 | ||
฿ 40,581.78 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 8150 | 850 | ||
฿ 43,331.67 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 8660 | 900 | ||
฿ 44,706.62 | IGC BALL TRANSFER ISR-38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 9170 | 950 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | เหล็กกล้า | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 19.05(3/4) | กว้าง | 38 |
การใช้งาน | ลูกบอลลมสำหรับยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง