(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรซิ่น ทั้งหมดการใช้งานในห้องสะอาด สเปค จากมากไปน้อย
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 50.1 ถึง 100.0 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดใช้งาน(N) | 68.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | POM | วัสดุ ลูกหลัก | POM |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57 | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 22.225(7/8) | ลูกย่อย | POM |
การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม | ตัวเครื่อง | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IPK-22 ในชุด ลูกหมีชนิด IPK-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง