(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยก ชิ้นงาน จาก โต๊ะวางชิ้นงาน โดยใช้ ความดันลม และเคลื่อนย้ายได้ 360 °ในแนวนอนสเตนเลส ลและอื่น ๆ สามารถใช้ในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342,516.06 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20,000.00 ขึ้นไป | 28700 | 1000 | ||
฿ 30,836.51 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1510 | 100 | ||
฿ 48,445.53 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 3020 | 150 | ||
฿ 65,174.09 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 4530 | 200 | ||
฿ 82,783.10 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 6040 | 250 | ||
฿ 100,392.11 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 7550 | 300 | ||
฿ 117,120.68 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 9060 | 350 | ||
฿ 134,729.69 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 10600 | 400 | ||
฿ 152,338.70 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 12100 | 450 | ||
฿ 169,067.27 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 13600 | 500 | ||
฿ 186,676.28 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 15100 | 550 | ||
฿ 204,285.30 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 16600 | 600 | ||
฿ 221,013.86 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 18100 | 650 | ||
฿ 238,622.88 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 19600 | 700 | ||
฿ 256,231.88 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20,000.00 ขึ้นไป | 21100 | 750 | ||
฿ 272,960.44 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20,000.00 ขึ้นไป | 22600 | 800 | ||
฿ 290,569.47 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20,000.00 ขึ้นไป | 24100 | 850 | ||
฿ 308,178.47 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20,000.00 ขึ้นไป | 25700 | 900 | ||
฿ 324,907.03 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20,000.00 ขึ้นไป | 27200 | 950 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | สเตนเลส | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 25.4(1) | กว้าง | 49.5 ± 0.4 |
การใช้งาน | ตัวยกลูกลมสำหรับคลีนรูม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง