(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·หน่วยขับเคลื่อนด้วยลมที่สามารถใช้สำหรับ ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250,068.72 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 14000 | 1000 | ||
฿ 17,629.76 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 730 | 100 | ||
฿ 30,836.51 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1470 | 150 | ||
฿ 43,162.83 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 2200 | 200 | ||
฿ 56,369.58 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 2940 | 250 | ||
฿ 69,576.34 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 3680 | 300 | ||
฿ 81,902.65 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 4410 | 350 | ||
฿ 95,109.41 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 5150 | 400 | ||
฿ 108,316.17 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 5880 | 450 | ||
฿ 120,642.48 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 6620 | 500 | ||
฿ 133,849.23 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 7350 | 550 | ||
฿ 147,056.00 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 8090 | 600 | ||
฿ 159,382.31 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 8820 | 650 | ||
฿ 172,589.06 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000.1 ถึง 10000 | 9560 | 700 | ||
฿ 185,795.83 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 10300 | 750 | ||
฿ 198,122.14 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 11000 | 800 | ||
฿ 211,328.90 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 11800 | 850 | ||
฿ 224,535.66 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 12500 | 900 | ||
฿ 236,861.97 | IGC BALL TRANSFER ISR-C50S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10,000.1 ถึง 20000 | 13200 | 950 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | สเตนเลส | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 25.4(1) | กว้าง | 50 |
การใช้งาน | ตัวยกลูกลมสำหรับคลีนรูม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง