1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISCS-10

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISCS-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 406.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับลำเลียงและวางตำแหน่งแก้วในกระบวนการผลิตลิควิดคริสตัล มีราคาไม่สูง

สเปค

● น้ำหนักที่รับได้ (กก.): -
●SPQ (ชิ้น) : 10
● สำหรับทิศทางขึ้น

วัสดุ

● ลูกบอลหลัก: โพลีอะซิเตท (POM)
● บอดี้หลัก/ฝาครอบ: โพลีอะซิเตท (POM)

คำเตือน

● โหลดที่รับได้ไม่ถูกระบุ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมการทำงานหลายกรณี
รหัสสินค้า
ISCS-10JS-JSALE
ISCS-10U1S-J
ISCS-10V1S-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ลูกหลัก

฿ 406.00

฿ 205.44

BALL TRANSFER ISCS-10 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[พลาสติก] POM

฿ 716.19

IGC BALL TRANSFER ISCS-10 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] UHMWPE

฿ 1,371.43

IGC BALL TRANSFER ISCS-10 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] Vespel® SP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 1.0 ถึง 10.0
โหลดใช้งาน(N) 9.8 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ POM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 16.5
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 9.53(3/8) ลูกย่อย สแตนเลส การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม
ตัวเครื่อง สีขาว