(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Single-Touch Fitting for Stainless Steel Pipe EG Joint, Water Faucet Elbow with Seat EGZWE (for JIS G 3448)

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
EGZWE-13X1/2
EGZWE-20X1/2
EGZWE-20X3/4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMax. Operating Temperature
(°C)
Nominal Diameter 3 Quantity (Nominal Diameter Su) Units Ordered
4 Day(s) or more 0~801/2131
4 Day(s) or more 0~801/2201
4 Day(s) or more 0~803/4201

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction 90° Elbow Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No Construction method One-Touch Type
Applicable Standards For JIS, G 3448