(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Single-Touch Fitting for Stainless Steel Pipes, EG Joint Socket with Female Adapter EGFA/A・EGFA

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
AEGFA-15X1/2
AEGFA-20X3/4
AEGFA-25X1
AEGFA-25X11/4
AEGFA-32X11/2
AEGFA-32X11/4
AEGFA-40X2
AEGFA-40X11/2
EGFA-13X1/2
EGFA-20X1/2
EGFA-20X3/4
EGFA-25X1
EGFA-30X1
EGFA-30X11/4
EGFA-40X11/2
EGFA-40X11/4
EGFA-50X2
EGFA-50X11/2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMax. Operating Pressure
(MPa)
Max. Operating Temperature
(°C)
Applicable Standards Nominal Diameter 1 Nominal Diameter 3 Quantity (Nominal Diameter Su) Units Ordered
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459151/2-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459203/4-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459251-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459251 1/4-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459321 1/2-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459321 1/4-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459402-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459401 1/2-1
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1/2131
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1/2201
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-3/4201
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1251
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1301
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/4301
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/2401
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/4401
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-2501
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/2501

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Female Straight Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Connection Thread Type Rc Surface Treatment No Construction method One-Touch Type