(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Single-Touch Fitting for Stainless Steel Pipe EG Joint Socket with Male Adapter EGMA/A・EGMA

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
AEGMA-15X1/2
AEGMA-20X3/4
AEGMA-25X1
AEGMA-25X11/4
AEGMA-32X11/2
AEGMA-32X11/4
AEGMA-40X2
AEGMA-40X11/2
EGMA-13X1/2
EGMA-20X1/2
EGMA-20X3/4
EGMA-25X1
EGMA-30X1
EGMA-30X11/4
EGMA-40X11/2
EGMA-40X11/4
EGMA-50X2
EGMA-50X11/2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMax. Operating Pressure
(MPa)
Max. Operating Temperature
(°C)
Applicable Standards Nominal Diameter 1 Nominal Diameter 3 Quantity (Nominal Diameter Su) Units Ordered
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459151/2-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459203/4-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459251-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459251 1/4-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459321 1/2-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459321 1/4-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459402-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 3459401 1/2-1
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1/2131
3 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1/2201
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-3/4201
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1251
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1301
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/4301
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/2401
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/4401
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-2501
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-1 1/2501

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Male Straight Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Connection Thread Type R Surface Treatment No Construction method One-Touch Type