• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Single-Touch EG Joint Socket Fitting for Stainless Steel Piping, EGS/A・EGS

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
AEGS-15
AEGS-20
AEGS-25
AEGS-32
AEGS-40
EGS-13
EGS-20
EGS-25
EGS-30
EGS-40
EGS-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMax. Operating Pressure
(MPa)
Max. Operating Temperature
(°C)
Applicable Standards Nominal Diameter 1 Quantity (Nominal Diameter Su) Units Ordered
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345915-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345920-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345925-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345932-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345940-1
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-131
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-201
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-251
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-301
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-401
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-501

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Material of Applicable Pipe Stainless Steel Surface Treatment No
Construction method One-Touch Type