• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Single-Touch Fitting for Stainless Steel Pipes, EG Joint 45° Elbow EG45E/A・EG45E

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
AEG45E-15
AEG45E-20
AEG45E-25
AEG45E-32
AEG45E-40
EG45E-13
EG45E-20
EG45E-25
EG45E-30
EG45E-40
EG45E-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMax. Operating Pressure
(MPa)
Max. Operating Temperature
(°C)
Applicable Standards Nominal Diameter 1 Quantity (Nominal Diameter Su) Units Ordered
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345915-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345920-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345925-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345932-1
4 Day(s) or more 20~80For JIS, G 345940-1
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-131
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-201
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-251
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-301
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-401
4 Day(s) or more 10~80For JIS, G 3448-501

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube 45° Elbow Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Surface Treatment No Construction method One-Touch Type