1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ท่อเหล็ก ข้อต่อ โพลีเอทิลีน เอทิลี โพลีบิวทีน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวชนิด J พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ท่อเหล็ก ข้อต่อ โพลีเอทิลีน เอทิลี โพลีบิวทีน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวชนิด J พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,061.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดสำหรับ ท่อพลาสติก อย่าง ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance)

รหัสสินค้า
JMAJL-10X1/2
JMAJL-13X1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 3,061.94

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 10

฿ 3,272.90

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ชาย วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 0 :: 80 วิธีการก่อสร้าง กดประเภท (สำหรับ ท่อเรซิ่น ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 1/2
หน่วยสั่ง 1 แพ็ค (เติม 5 ชิ้น)