(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · ทำจาก สเตนเลส, ความทนทาน สูง . · ใช้ วัสดุ ที่ไม่ใช่ปิโตรเคมีที่มีความปลอดภัยสูง
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 | วิธีการก่อสร้าง | ชนิดท่อขยาย |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 | 1 1/4 | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) | 30 | หน่วยสั่ง | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-30X11/4 ในชุด ข้อต่อท่อสำหรับท่อสแตนเลส, ข้อต่อ BK, บอลวาล์ว (ชนิดพอร์ตปกติ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง