1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบชนิดสวมอัดคู่พร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับท่อสแตนเลส

ฝาครอบชนิดสวมอัดคู่พร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับท่อสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 295.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
· ท่อสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก
· ท่อมีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา
· ประปาเพื่อสุขภาพ
· การวางท่อ symbiosis ด้านสิ่งแวดล้อม
· ปฏิรูปท่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น้ำประปา น้ำร้อน น้ำร้อนและน้ำเย็น น้ำหล่อเย็น ฯลฯ *ไม่สามารถใช้กับท่อไอน้ำ (ออก/กลับ)

รหัสสินค้า
WP-C-13
WP-C-20
WP-C-25
WP-C-30
WP-C-40
WP-C-50
WP-C-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su)

฿ 295.89

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 13

฿ 318.32

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 413.22

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 25

฿ 714.67

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 30

฿ 848.01

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 40

฿ 971.50

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 50

฿ 1,228.80

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง สวมอัดพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัย
หน่วยสั่ง 1