(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อสเตนเลส ที่มี ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ที่ใช้ วัสดุ กระบวนการซีล
รหัสสินค้า |
---|
WP-45SE-13 |
WP-45SE-20 |
WP-45SE-25 |
WP-45SE-30 |
WP-45SE-40 |
WP-45SE-50 |
WP-45SE-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.43 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | ||
฿ 613.04 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 714.75 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ||
฿ 1,890.49 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ||
฿ 2,308.96 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ||
฿ 2,487.96 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ||
฿ 3,490.03 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ 45 ° | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 |
วิธีการก่อสร้าง | สวมอัดพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัย | หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง