1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อทองแดงในอาคาร, อุปกรณ์ขันเกลียว CU Press/สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อทองแดงในอาคาร, อุปกรณ์ขันเกลียว CU Press/สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย เครื่องมือ ขันแน่นสำหรับท่อก่อสร้าง สามารถทำงานกดแบบสม่ำเสมอได้

รหัสสินค้า
BPD-08ダイスAキカク3サイズツキ
サイジングツ-ル15A
サイジングツ-ル20A
サイジングツ-ル25A
ドウヒンヨウラインゲ-ジ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดส่วนประกอบทีเกี่ยวข้อง (รายละเอียด) เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง ข้อมูลจำเพาะ

฿ 100.00

BNK COUPLING FOR COPPER PIPE 1 ชิ้น ขอราคา เครื่องมือขันเกลียว10A/15A/20A/25ABPD-08

฿ 100.00

BNK COUPLING FOR COPPER PIPE 1 ชิ้น ขอราคา เครื่องมือปรับขนาด15A-

฿ 100.00

BNK COUPLING FOR COPPER PIPE 1 ชิ้น ขอราคา เครื่องมือปรับขนาด20A-

฿ 100.00

BNK COUPLING FOR COPPER PIPE 1 ชิ้น ขอราคา เครื่องมือปรับขนาด25A-

฿ 100.00

BNK COUPLING FOR COPPER PIPE 1 ชิ้น ขอราคา ไลน์เกจสำหรับสินค้าทองแดง10A/15A/20A/25A-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ และอุปกรณ์จับยึด หน่วยในการสั่งซื้อ(ชิ้น) 1