(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงตลอด 37 ปีในด้านระบบท่อส่งน้ำร้อน/น้ำประปา
รหัสสินค้า |
---|
CF-1 |
CF-1/2 |
CF-2 |
CF-3/4 |
CF-11/2 |
CF-11/4 |
CF-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.98 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ||
฿ 1,019.82 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | ||
฿ 1,712.20 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 1,089.36 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | ||
฿ 1,573.12 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1/2 | ||
฿ 1,351.95 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1/4 | ||
฿ 2,105.26 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | หน้าแปลน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 60 | วิธีการก่อสร้าง | ชนิดสวมอัด | หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง