(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงตลอด 37 ปีในด้านระบบท่อส่งน้ำร้อน/น้ำประปา
รหัสสินค้า |
---|
LT-13X1/2 |
LT-20X3/4 |
LT-25X1 |
LT-30X1 |
LT-30X11/4 |
LT-40X11/2 |
LT-40X11/4 |
LT-50X2 |
LT-50X11/2 |
LT-60X2 |
LT-60X21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,401.83 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 13 | ||
฿ 1,485.90 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | 20 | ||
฿ 1,556.44 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 25 | ||
฿ 1,246.12 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 30 | ||
฿ 1,416.18 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1/4 | 30 | ||
฿ 1,557.31 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1/2 | 40 | ||
฿ 1,390.36 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1/4 | 40 | ||
฿ 1,715.33 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 50 | ||
฿ 1,476.95 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1/2 | 50 | ||
฿ 1,831.69 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 60 | ||
฿ 2,134.32 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1/2 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน ท่อเหล็ก ⇔ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 | วิธีการก่อสร้าง | ชนิดสวมอัด |
หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง