(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงตลอด 37 ปีในด้านระบบท่อส่งน้ำร้อน/น้ำประปา
รหัสสินค้า |
---|
US-13X1/2 |
US-13X3/4 |
US-20X1/2 |
US-20X3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.35 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 13 | ||
฿ 1,102.79 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | 13 | ||
฿ 727.04 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 20 | ||
฿ 1,159.44 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 |
วิธีการก่อสร้าง | ชนิดสวมอัด | หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง