(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงตลอด 37 ปีในด้านระบบท่อส่งน้ำร้อน/น้ำประปา
รหัสสินค้า |
---|
T-20 |
T-20X13 |
T-25 |
T-25X13 |
T-25X20 |
T-30 |
T-30X13 |
T-30X20 |
T-30X25 |
T-40 |
T-40X13 |
T-40X20 |
T-40X25 |
T-40X30 |
T-50 |
T-50X13 |
T-50X20 |
T-50X25 |
T-50X30 |
T-50X40 |
T-60 |
T-60X13 |
T-60X20 |
T-60X25 |
T-60X30 |
T-60X40 |
T-60X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (su) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 625.92 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | - | 20 | - | ||
฿ 609.41 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 20 | 13 | ||
฿ 743.87 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | - | 25 | - | ||
฿ 789.72 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 25 | 13 | ||
฿ 736.53 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 25 | 20 | ||
฿ 1,581.77 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | - | 30 | - | ||
฿ 1,848.39 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 30 | 13 | ||
฿ 1,846.61 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 30 | 20 | ||
฿ 1,785.60 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 30 | 25 | ||
฿ 2,294.53 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | - | 40 | - | ||
฿ 2,619.38 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 40 | 13 | ||
฿ 2,497.43 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 40 | 20 | ||
฿ 2,423.47 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 40 | 25 | ||
฿ 2,410.67 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 40 | 30 | ||
฿ 2,426.87 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | - | 50 | - | ||
฿ 2,920.17 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 50 | 13 | ||
฿ 2,781.87 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 50 | 20 | ||
฿ 2,642.79 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 50 | 25 | ||
฿ 2,596.41 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 50 | 30 | ||
฿ 2,528.89 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 50 | 40 | ||
฿ 3,088.08 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | - | 60 | - | ||
฿ 3,527.33 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 60 | 13 | ||
฿ 3,458.72 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 60 | 20 | ||
฿ 3,389.80 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 60 | 25 | ||
฿ 3,349.08 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 60 | 30 | ||
฿ 3,332.33 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 60 | 40 | ||
฿ 3,274.34 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ข้อต่อสามทางที | 60 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 | วิธีการก่อสร้าง | ชนิดสวมอัด | หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง