(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เช่นเดียวกับซีรีส์ NL ไม่จำเป็นต้องใช้งาน วาล์ว หลักทุกครั้งที่เสียบ / ถอดปลั๊กเนื่องจาก วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เปิด / ปิดเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊ก
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้ด้วยการใช้งานสัมผัสเดียวเพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·ใช้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ YNL one-touch และ ปลั๊ก มาตรฐาน NL series
·ไม่สามารถใช้ในน้ำได้เนื่องจากตัวถังหลักเป็นเหล็กเท่านั้น
·มีทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อสกรูตัวผู้การเชื่อมต่อสกรูตัวเมียการเชื่อมต่อท่อและการเชื่อมต่อท่อยูรีเทนซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ
·สำหรับใช้กับอากาศเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
YNL-22SH-STL-NBR |
YNL-23SH-STL-NBR |
YNL-24SH-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.20 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 72 | 5 | 1/4" | |
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 76 | 7.5 | 3/8" | |
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 9 | 1/2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0::2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง