(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กมีการเชื่อมต่อแบบสองทางโดยไม่มีกลไกวาล์วเหมาะสมที่สุดสำหรับสายท่อที่ไม่ต้องการ การ ปิด ของไหล เมื่อถอดปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
TS-1PH-BRS |
TS-1PH-SUS |
TS-2PH-BRS |
TS-2PH-SUS |
TS-3PH-BRS |
TS-3PH-SUS |
TS-4PH-BRS |
TS-4PH-SUS |
TS-6PH-BRS |
TS-6PH-SUS |
TS-8PH-BRS |
TS-8PH-SUS |
TS-10PH-BRS |
TS-10PH-SUS |
TS-12PH-BRS |
TS-12PH-SUS |
TS-16PH-BRS |
TS-16PH-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.51 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 42 | 3 | 1/8" | ||
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 10 | 42 | 3 | 1/8" | ||
฿ 248.51 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 53 | 5 | 1/4" | ||
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 10 | 53 | 5 | 1/4" | ||
฿ 317.38 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 60 | 7 | 3/8" | ||
฿ 477.02 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 10 | 60 | 7 | 3/8" | ||
฿ 437.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 69 | 10 | 1/2" | ||
฿ 615.10 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 10 | 69 | 10 | 1/2" | ||
฿ 576.80 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 80 | 15 | 3/4" | ||
฿ 1,079.61 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 80 | 15 | 3/4" | ||
฿ 896.08 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 96 | 19 | 1" | ||
฿ 1,892.52 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 96 | 19 | 1" | ||
฿ 1,749.32 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~ 3 | 120 | 26 | 1-1 / 4" | ||
฿ 2,566.62 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 4 | 120 | 26 | 1-1 / 4" | ||
฿ 2,172.61 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~ 3 | 132 | 32 | 1-1 / 2" | ||
฿ 3,742.06 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0 ~ 4 | 132 | 32 | 1-1 / 2" | ||
฿ 3,225.68 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0 ~ 2.3 | 142 | 40 | 2" | ||
฿ 5,161.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี | 0~ 3 | 142 | 40 | 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง