(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทั้งด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และด้านปลั๊กใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเปิดสองทางที่ไม่มี กลไก วาล์วเหมาะสมที่สุดสำหรับเส้นท่อที่ไม่ต้องการให้ ของไหล ปิดเมื่อแยก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
[คุณสมบัติ]
- โครงสร้างภายในของ เส้นทาง ท่อนี้ทนต่อการไหลได้ดีที่สุดสำหรับทาง เส้นทาง ท่อเหล็ก ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการปิดกั้น ของไหล เมื่อถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กออกดังนั้นจึงสูญเสียความดันน้อยที่สุดเหมาะสำหรับท่อสำหรับอัตราการไหลไอและผงที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงและทั้งเต้ารับและปลั๊กมีการเชื่อมต่อสกรูตัวผู้การเชื่อมต่อสกรูตัวเมียและการเชื่อมต่อท่อช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
- มีหลายประเภทให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานที่หลากหลายเช่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว วัสดุ ตัวเครื่อง หลักวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุ โอริง
รหัสสินค้า |
---|
TS-1PF-BRS |
TS-1PF-SUS |
TS-2PF-BRS |
TS-2PF-SUS |
TS-3PF-BRS |
TS-3PF-SUS |
TS-4PF-SUS |
TS-6PF-BRS |
TS-6PF-SUS |
TS-8PF-BRS |
TS-8PF-SUS |
TS-10PF-BRS |
TS-10PF-SUS |
TS-12PF-BRS |
TS-12PF-SUS |
TS-16PF-BRS |
TS-16PF-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.51 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 25 | 5 | 1/8" | ||
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 25 | 5 | 1/8" | ||
฿ 248.51 ฿ 153.60 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 32 | 7 | 1/4" | ||
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 32 | 7 | 1/4" | ||
฿ 317.38 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 38 | 10 | 3/8" | ||
฿ 477.02 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 38 | 10 | 3/8" | ||
฿ 615.48 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 44 | 13 | 1/2" | ||
฿ 576.80 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 50 | 17 | 3/4" | ||
฿ 1,079.61 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 50 | 17 | 3/4" | ||
฿ 896.08 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 59 | 26 | 1" | ||
฿ 1,892.52 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 59 | 26 | 1" | ||
฿ 1,749.32 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~ 3 | 64 | 32 | 1-1 / 4" | ||
฿ 2,566.62 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 4 | 64 | 32 | 1-1 / 4" | ||
฿ 2,172.61 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~ 3 | 75 | 38 | 1-1 / 2" | ||
฿ 3,742.06 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 4 | 75 | 38 | 1-1 / 2" | ||
฿ 3,225.68 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0 ~ 2.3 | 83 | 50 | 2" | ||
฿ 5,161.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~ 3 | 83 | 50 | 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง