(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะเปิด / ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊กออกทำให้คุณไม่ต้องใช้งาน วาล์ว หลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.67 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 57 | 5 | 1/4" | ||
฿ 124.87 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 57 | 5 | 1/4" | ||
฿ 437.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 57 | 5 | 1/4" | ||
฿ 168.30 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 61 | 7.5 | 3/8" | ||
฿ 132.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 61 | 7.5 | 3/8" | |
฿ 477.02 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 61 | 7.5 | 3/8" | ||
฿ 357.29 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 63 | 7.5 | 1/2" | |
฿ 207.62 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 63 | 7.5 | 1/2" | |
฿ 516.93 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 63 | 7.5 | 1/2" | ||
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 67.5 | 9 | 1/2" | ||
฿ 340.96 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 67.5 | 9 | 1/2" | |
฿ 696.53 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 67.5 | 9 | 1/2" | ||
฿ 437.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 76.5 | 13 | 3/4" | ||
฿ 385.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 76.5 | 13 | 3/4" | ||
฿ 796.30 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 76.5 | 13 | 3/4" | ||
฿ 536.89 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 86.5 | 18.5 | 1" | ||
฿ 470.97 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 86.5 | 18.5 | 1" | ||
฿ 1,235.32 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ | 0~2 | 86.5 | 18.5 | 1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง