(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะเปิด / ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊กออกทำให้คุณไม่ต้องใช้งาน วาล์ว หลัก
รหัสสินค้า |
---|
NL-22SB-STL-NBR |
NL-23SB-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ขนาด สายยาง บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ6.5 | φ10 | ||
฿ 436.77 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ8.5 | φ12.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดขัน น๊อตตัวเมีย | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0::2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง