(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้งาน วาล์ว หลักทุกครั้งที่เสียบ / ถอดปลั๊กเนื่องจาก วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เปิด / ปิดเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊ก
·มีทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อสกรูตัวผู้การเชื่อมต่อสกรูตัวเมียและการเชื่อมต่อท่อซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ
·ส่วนกล่องของ NL21 ถึง NL24 ที่มีขนาดเดียวกัน รองรับการใช้งาน
· NL44 ถึง NL4B ยัง รองรับการใช้งาน
· วัสดุ หลัก ได้แก่ เหล็กกล้า ทองเหลือง และ สเตนเลส และชิ้นส่วน เหล็กกล้า กุญแจ รับการชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นการต่อท่อในโรงงานและการเชื่อมต่อ สายยาง อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮโดร - นิวเมติก ส์เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานและการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
NL-22PB-STL |
NL-23PB-STL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ขนาด สายยาง บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.13 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ6.5 | φ10 | ||
฿ 157.38 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ8.5 | φ12.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดขัน น๊อตตัวเมีย | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0::2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง