(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มีช่องเปิดและปิดแบบคู่ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กสามารถปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อแยกออกจากกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ใช้ T1 (Rc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 636.66 ฿ 347.49 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 48 | 1/8" | ||
฿ 1,155.50 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 48 | 1/8" | ||
฿ 636.66 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 4 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 58 | 1/4" | ||
฿ 1,235.32 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 58 | 1/4" | ||
฿ 847.35 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 65 | 3/8" | ||
฿ 1,574.56 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 10 | 65 | 3/8" | ||
฿ 1,660.26 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 72 | 1/2" | ||
฿ 2,765.63 ฿ 1,505.61 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 72 | 1/2" | ||
฿ 2,550.58 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 88 | 3/4" | ||
฿ 3,561.65 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 88 | 3/4" | ||
฿ 3,828.00 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~4.5 | 102 | 1" | ||
฿ 5,750.72 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 102 | 1" | ||
฿ 5,748.39 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~ 3 | 115 | 1-1 / 4" | ||
฿ 11,922.58 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~4.5 | 115 | 1-1 / 4" | ||
฿ 7,741.94 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~ 3 | 124 | 1-1 / 2" | ||
฿ 27,475.00 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~4.5 | 124 | 1-1 / 2" | ||
฿ 100.00 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทองเหลือง C3604 | Neoprene | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0 ~ 2.3 | 132 | 2" | ||
฿ 21,177.00 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0 ~ 2.3 | 132 | 2" | ||
฿ 20,838.58 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | Viton | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~ 3 | 132 | 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง