(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เครื่องมือช่างทั่วไป* ตัวเครื่อง ผลิตจาก เหล็กกล้า เท่านั้นจึงไม่สามารถใช้ในน้ำได้
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เครื่องมือช่างทั่วไป
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้ด้วยการใช้งานสัมผัสเดียวเพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·ไม่สามารถใช้งานในน้ำได้เนื่องจาก ตัวเครื่อง มีเฉพาะใน เหล็กกล้า เท่านั้น
·ใช้ได้เฉพาะกับอากาศเท่านั้น
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SUM24L) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0::1.5 | มิติ d (φ)(มิลลิเมตร) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง