(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องมือช่างทั่วไป ด้วยตนเอง ฯลฯ
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้ด้วยการใช้งานสัมผัสเดียวเพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·ไม่สามารถใช้งานในน้ำได้เนื่องจาก ตัวเครื่อง มีให้เลือกเป็น เหล็กกล้า เท่านั้น
· ของไหล ใช้งานได้คืออากาศเท่านั้น
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SUM24L) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0::1.5 | มิติ L(มิลลิเมตร) | 47.5 | มิติ d (φ)(มิลลิเมตร) | 7 |
ขนาด สกรูติดตั้ง | R1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC-02SF ในชุด AC ซีรีส์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง