(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วิธีแยกแยะว่าเป็นการตัดการเชื่อมต่อในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอและกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ (ไม่รองรับการควบคุมวงจร)
·ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย ควบคุมจากภายนอกจึงรองรับ เซนเซอร์ ภายนอกที่มี กระแสไฟฟ้า น้อย
· พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V / 200 V สามารถใช้ร่วมกับก๊อกได้
·จุดปฏิบัติการคือ 0.5 A ถึง 20 A สามารถ คลองเลื่อย โดยวิธีการเขียนโปรแกรม
· LED แสดงการทำงานรวมถึงการตั้งค่าจุดการทำงานเป็นเรื่องง่าย
· เอาต์พุต สัญญาณเตือน ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า 1 ที่ หน้าสัมผัส ถ่ายโอน
· วัตถุ มาตรฐาน ที่ มี CT แบบฝัง (CRY-CP) รองรับการใช้งาน กับชนิดภายนอก CT
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 to 20 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(φ) | 48 | ส่วนสูง(φ) | 100 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 96 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRY-CLX ในชุด สัญญาณเตือน ตัดการเชื่อมต่อ เซนเซอร์ ภายนอก / สัญญาณเตือน การตัดการเชื่อมต่อที่รองรับ กระแสไฟฟ้า ขนาดเล็ก 0.5 A - 20 ระบบ โปรแกรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง