1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ CTL-Z สำหรับการวัดที่แม่นยำ เซ็นเซอร์วัดกระแส AC

ซีรีส์ CTL-Z สำหรับการวัดที่แม่นยำ เซ็นเซอร์วัดกระแส AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,292.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์มาตรฐานขนาดปานกลางสำหรับการวัดที่แม่นยำ มีรูทะลุขนาด ø12
· เนื่องจากใช้แกนเพอร์มาอัลลอยที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้สูง จึงมีช่วงการวัดกระแสที่กว้างตั้งแต่ 1 mA ถึง 100 A

รหัสสินค้า
CTL-12-S30-10Z
CTL-12-S30-20Z
CTL-12-S60-7Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
(ก)
จำนวนรอบรอง
(A)
แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 1,292.62

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน 0.001 to 1001000มาตรฐาน

฿ 1,556.03

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 9 วัน 0.001 to 2002000ชนิดวัดกระแสสูง

฿ 1,664.57

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 9 วัน 0.0005 to 100719ความแม่นยำสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (AC) รูทะลุ(φ) 12 วิธีการติดตั้ง การติดตั้งพื้นผิว
กว้าง(φ) 40 ส่วนสูง(φ) 40 กว้าง(มิลลิเมตร) 15
การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) PBT เรซิ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ กลาง