(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ขนาดเล็กมาตรฐาน (รองรับการใช้งานกับพาแนล) สำหรับการวัดที่แม่นยำ ใช้แกนเพอร์มาอัลลอยที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้สูง วัดกระแสได้ตั้งแต่ 1mA ถึง 20A
· มีอัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง 800: 1 จึงมีกระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิต่ำ ทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
· แท็บมาตรฐาน #110 เป็นขาเอาท์พุต
· บัดกรีสายได้ทั้งสองเคส
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.001 to 20 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แผงม้า | จำนวนรอบรอง(A) | 800 | กว้าง(φ) | 40 |
ส่วนสูง(φ) | 25 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 10 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | PBT เรซิ่น |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | ขนาดเล็ก | แรงดันไฟฟ้า(V) | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTL-6-S-Z ในชุด ซีรีส์ CTL-Z สำหรับการวัดที่แม่นยำ เซ็นเซอร์วัดกระแส AC สำหรับติดตั้งบนพาแนล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง