(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้ามาตรฐานขนาดปานกลางมีรูทะลุขนาดใหญ่ ø24 วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 320 A
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 24 | วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบรอง(A) | 1000 | อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงการไหล(φ) | 56 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 13.5 |
การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | โพลีคาร์บอเนต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง