(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า งานละเอียด ปานกลางซึ่งใช้บูชบอลสำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
รหัสสินค้า |
---|
ALZ-115-E1P |
ALZ-220-C2P |
ALZ-230-C2P |
ALZ-604-E1P |
ALZ-906-E1P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142,214.58 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | บุชชิ่ง บอล | 125 | 125 | ±75 | 50.1 ถึง 100 | 78.4 | - | - | - | 1 | ||
฿ 197,415.38 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 63 วัน | ทางบอล | 200 | 200 | ±100 | 50.1 ถึง 100 | 78.4 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | 2 | ||
฿ 215,547.03 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 63 วัน | ทางบอล | 200 | 200 | ±150 | 50.1 ถึง 100 | 78.4 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | 2 | ||
฿ 92,108.46 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | บุชชิ่ง บอล | 60 | 60 | ±20 | 5 ถึง 30 | 29.4 | - | - | - | 1 | ||
฿ 105,765.31 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | บุชชิ่ง บอล | 90 | 90 | ±30 | 30.1 ถึง 50 | 49 | - | - | - | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเตจ Z | ใช้ มอเตอร์ | เทียบเท่ากับ PK545NAW | วัสดุ หลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ซาติน กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง | สเกลวัด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง