(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
BN-9L21-8 |
BN-9L21-10 |
BN-9L21-15 |
BN-9L21-20 |
BN-9L21-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,251.81 ฿ 2,837.85 | NHK CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียม | 30 | ถึง 30 | Rc1/4 | ||
฿ 5,007.15 | NHK CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ทองเหลือง | 60 | ถึง 100 | Rc3/8 | ||
฿ 5,007.15 | NHK CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | ทองเหลือง | 80 | ถึง 100 | Rc1/2 | ||
฿ 7,973.41 | NHK CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 160 | ถึง 200 | Rc3/4 | ||
฿ 7,973.41 | NHK CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 195 | ถึง 200 | Rc1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | เกลียวใน | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวใน | บังคับของเหลว | อากาศ |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง