(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมด้วยเท้าขนาดกะทัดรัดพร้อมกลไกล็อคแพดเดิล
[คุณสมบัติ]
· ใช้เท้าเหยียบเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของลม
· 3 ทาง, 2 ตำแหน่ง
· คุณอาจเลือกล็อคแพดเดิล และติดฝาครอบป้องกันได้
[การใช้งาน]
· ควบคุมกระบอกลมชนิดทำงานทางเดียว
รหัสสินค้า |
---|
BN-4PA31-8 |
BN-4PA31R-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,376.49 | NHK FOOT OPERATED AIR VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่มี | ||
฿ 3,839.27 | NHK FOOT OPERATED AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | พร้อมกลไกล็อค |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทคันเหยียบ | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท ปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | สวิตช์เท้าเหยียบ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ท่อด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 8 | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ |
บังคับของเหลว | อากาศ | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก (เข้า, ออก) | Rc1/4 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง